已回答假定已回答

关于器件的选型

007 在 2016-9-9 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-9-17提供

Hi:

 

     我这边遇到一个问题,我准备将

  1、输入-10V~~10V的直流模拟电压转变成0~~150mV的直流模拟。

  2、输入-10V~~10V的直流模拟电压转变成0~~50V的直流模拟。

  以上两个的输出阻抗要求均小于100欧;输入信号的带宽按照低俗信号处理就好,至于转换精度还请贵司提供几个以便我们参考。

  请问贵司有什么好的方案或者元件可以满足我的需求吗?

 

Thanks

結果