已回答假定已回答

AD9106 输出管脚接法?

lwjiee@163.com 在 2016-9-12 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-9-17提供

1. AD9106芯片IOUTN 管脚悬空,IOUTP通过249Ω电阻接地,

     后级的运放采集IOUTP管脚的电压,这样使用可以吗?

 

2. Demo板上 IOUTP/N 的接法如下图,Rset使用8.06KΩ电阻。

那么当DAC INPUT CODE = 0 的时候,IOUTN = 4mA,在R9上的压降是1V。
那么此时IOUTN管脚的电压是-1V还是-0.5V啊?

結果