已回答假定已回答

ADF4355近端杂散

mwc 在 2016-9-13 詢問的問題
最後回覆由xfz於2016-9-20提供

ADF4355,采用100MHz OCXO作为参考,输出2280MHz,鉴相频率100MHz,近端出现70Hz左右(及其倍数)的杂散,抑制度在47dBc左右,CP电流设置0.3mA,调整Bleed Current可优化杂散至51dBc左右。ADIsimfrequencyPlanner也没有这么近的杂散仿真值提供,该杂散从何而来,有何推荐的解决方法?(设置输出为4100MHz则无此杂散)

另外若采用推荐的降低IBS的方法,即改变鉴相频率,用参考时钟+HMC832+ADF4355这种结构,会否对相噪产生较大影响

結果