已回答假定已回答

ADUM1201CR使用过程中损坏的问题

atulala 在 2016-9-14 詢問的問題
最後回覆由Bati於2016-10-8提供

         在使用ADUM1201CR进行CAN通信隔离时,出现隔离芯片损坏拉低总线的情况。通信频率为1M。供电电压为原边5V和3副边为3.3V。

         通过示波器观察磁耦供电电源的电压,电源启动时电源不超过5.5V。我们将损坏的芯片送去进行分析,分析部门给出的结论是电源输入引脚内部走线有断开的地方。对方怀疑是过流损坏(他们说没有引脚间的击穿或损坏,故认为是过流)。

         我想问一下,磁耦存在过流损坏的故障可能么?记得磁耦设计是不需要进行限流的,若是过流损坏和通信频率或者线路阻抗的匹配有关系么?

         当然,若是有其它可能性,还请工程师能给出建议。

           谢谢

結果