已回答假定已回答

AD7091R的一个奇怪现象

haishanjia@hotmail.com 在 2016-9-16 詢問的問題
最後回覆由StevenX於2016-10-13提供

AD7091R一个奇怪问题,我设置的参考电压为+5V,当输入电压高于2.5V时转换结果是按+5V进行的(如输入电压2.54V转换结果为2066左右)。当输入电压等于2.5V或小于2.5V,转换时的参考电压变成了2.5V(如输入电压为2.48转换结果为4024)。怎么回事?

結果