EmmaChen

【重磅推荐】5款热门产品,哪款是你最爱

EmmaChen 在 2016-9-18 建立的討論區

每月我们都会为各位侠士推荐5款热门产品,本月也不例外哦~到底是哪5款呢?一起来看下

 

1、16位、4通道/8通道、250 kSPS® ADC ——AD7682/AD7689

http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7682.html#product-overview

AD7682/AD7689是4/8通道、16位、电荷再分配逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC),采用单电源VDD供电。它们拥有多通道、低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,包括:无失码的真16位SAR ADC;用于将输入配置为单端输入(使用或不使用参考地)、差分输入或双极性输入的4通道(AD7682)或8通道(AD7689)低串扰多路复用器;内部低漂移基准源(可以选择2.5 V或4.096 V)和缓冲器;温度传感器;可选择的单极点滤波器;以及当多通道依次连续采样时非常有用的序列器。

 

AD7682/AD7689使用简单的SPI接口实现配置寄存器的写入和转换结果的接收。SPI接口使用单独的电源(VIO),它被设定为主机逻辑电平。功耗与吞吐速率成正比。

 

应用

  • 多通道系统监控
  • 电池供电设备
  • 医疗仪器:ECG/EKG
  • 移动通信:GPS
  • 电源线路监控
  • 数据采集
  • 地震数据采集系统
  • 仪器仪表
  • 过程控制

 

 

2.、汽车报警或黑匣子应用不得不推荐的一款产品——

      3轴、±0.5 G/±1 G/±2 G/±4 G数字加速度计——ADXL313

http://www.analog.com/cn/products/mems/accelerometers/adxl313.html

ADXL313是一款小而薄的低功耗3轴加速度计,非常适合汽车报警或黑匣子应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。该器件具有高分辨率(1024 LSB/g)和低噪声(150 μg/√Hz)性能,能够分辨小到0.1°的倾角变化。内置FIFO有利于使用过采样技术,将倾角分辨率提升至0.025°。

 

该器件提供多种内置检测功能。运动和非运动检测功能检测有无运动发生,以及任意轴上的加速度是否超过用户设置的限值。这些功能可以映射到中断输出引脚。集成的32级FIFO可用来存储数据,最大程度地减少主机处理器的干预,降低系统功耗。低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量。

 

应用

  • 汽车报警
  • 坡道起步辅助(HSA)系统
  • 电子刹车制动
  • 数据记录仪(黑匣子)

 

3、集成式AMR角度传感器和信号调理器ADA4571

http://www.analog.com/cn/products/sensors/magnetic-field-sensors/ada4571.html

ADA4571是一款各向异性磁阻(AMR)传感器,集成了信号调理放大器和ADC驱动器。 ADA4571产生两路模拟输出,指示周围磁场的角位置。

 

产品特色

  1. 非接触式角度测量。
  2. 测量磁场方向而非场密度。
  3. 对气隙变化的敏感度非常小。
  4. 工作距离远。
  5. 即使是微弱的饱和场也有极佳精度。
  6. 热漂移与寿命漂移极小。
  7. 迟滞可忽略。
  8. 单芯片解决方案。

应用

  • 绝对位置测量(线性和角度)
  • 无刷直流电机控制与定位
  • 执行器控制与定位
  • 非接触式角度测量与检测
  • 磁性角位置检测

 

4、高容量微波无线电应用需要的一款产品

GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器——HMC8410

http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/rf-amplifiers/low-noise-amplifiers/hmc8410lp2fe.html

HMC8410是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)低噪声宽带放大器,工作频率范围为0.01 GHz至10 GHz。HMC8410提供19.5 dB典型增益、1.1 dB典型噪声系数和33 dBm典型输出IP3,采用5 V电源电压时功耗仅为65 mA。高达22.5 dBm的饱和输出功率(PSAT) 使低噪声放大器(LNA)可用作许多ADI公司平衡、I/Q或镜像抑制混频器的本振(LO)驱动器。HMC8410还具有输入/输出(I/O),内部匹配50 Ω,非常适合基于表贴技术(SMT)的高容量微波无线电应用。

 

应用

  • 测试仪器仪表
  • 点对点无线电
  • 点对多点无线电

 

5、基于引脚二极管开关的理想替代器件——

    0.7 GHz至3.5 GHz高功率、44 W峰值、硅SPDT、反射式开关——ADRF5130

http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/rf-switches/spst-spdt-sp3t-sp4t-sp6t-sp8t/adrf5130.html

ADRF5130是一款高功率、反射式、0.7 GHz至3.5 GHz、单刀双掷(SPDT)硅开关,采用无引脚、表贴封装。该开关非常适合高功率和蜂窝基础设施应用,如长期演进(LTE)基站。ADRF5130具有43 dBm(典型值)高功率处理能力、0.6 dB低插入损耗、68 dBm(典型值)输入线性度三阶交调截点和46 dBm下的0.1 dB压缩点(P0.1dB)。片内电路在5 V单正电源电压下工作,典型偏置电流为1 mA,使其成为基于引脚二极管开关的理想替代器件。

 

应用

  • 蜂窝/4G基础设施
  • 无线基础设施
  • 军事和高可靠性应用
  • 测试设备
  • 引脚二极管替代器件

結果