已回答假定已回答

AD7656BSTZ采样精度问题

DXWdxw 在 2016-9-18 詢問的問題
最後回覆由kilua於2016-9-26提供

各位工程师你们好,AD7656BSTZ我现在遇到的问题是:由运放电压跟随后输入到AD模拟信号口的信号是正确的,但是AD读出来的数据存在偏差。运放前级是LAM霍尔传感器经采样电阻转换为电压信号后送到运放然后送到AD模拟输入口,AD采取的是单端输入,根据输入到AD口的电压信号折算到电流精度可以在0.05%,但是AD读出来的数据最大偏差可以达1.2%,而且误差值随电流越大偏差越大。芯片供电正负12V,用的是内置基准源,范围4*VREF,当不接入电流信号时吗,有10个AD值跳动,也就是0.1A的跳动,请问有遇到过类似的问题吗?怎样提高采样精度,请大侠指教,谢谢!

AD.png

yunfang.png

結果