已回答假定已回答

使用 LVCMOS信号作为时钟源时的VCO相噪会更差吗?

Roger.lee 在 2016-9-20 詢問的問題
最後回覆由xfz於2016-9-20提供

Hi,

 

请问为什么把一个5ppm 50MHz TCXO产生的clipped-sine wave 时钟源信号送入一个输出信号模式为LVCMOS的时钟buffer 后再把buffer输出的信号送入VCO(如ADF4350,HMC830),与直接把这个clipped-sine wave 信号送入VCO锁出来的信号相比相噪在1K地方恶化比较明显,这个情况是正常的吗? 这个恶化是由什么引起的?

buffer的抖动30fs按说不是buffer引起的恶化吧。

 

谢谢。

結果