已回答假定已回答

ADM3053芯片RS电阻怎么选取?

chensimin 在 2016-9-20 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-9-29提供

    我们公司CAN-USB板卡中采用了你们提供的ADM3053芯片,有如下问题需要向您咨询。

 

    对于18号引脚(Rs),数据手册上给出的说明为动态电阻输入,并支持两种工作模式,输出信号的上升斜率和下降斜率可通过Rs与地之间连接一个电阻来编程。

 

    我们公司CAN通信的速率为1Mbps, 按照CAN通信的协议,需要将输出号上升沿和下降沿的时间调理成多少合适 ?

   

    同时,RS引脚端该接入多大的电阻合适 ?

 

    是否能通过接入RS电阻来改善CAN通信质量 。

 

    RS输入电阻的阻值与通信速率有没有联系,有无具体说明的文档 。

結果