已回答假定已回答

AD7847,0代码附近出现20mv的失真

lkqlkq 在 2016-9-20 詢問的問題
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2016-9-20提供

WFP4BKIPQ8[[V$TI2V{_64E.png

1.电源电压正负12V

2.输入为有效值位7V的AC.

L}WQNKIM$$6_BOB{P8%~GBM.png

3.设置为1111 1111 1111 时 输出正常,误差4个MV左右

4.设置为0000 0000 0000 时 输出正常,误差4个MV左右

5.设置1000 000 000时,理论输出0V,实际输出20mv左右(四个通道出现相同情况)

5.设置1000 000 0001、1000 0000 0010、1000 000 0011,1000 000 0100时,实际输出20mv左右(四个通道出现相同情况),出现0v输出周围失真。。

6.实际R1,R3,串接200欧可调电阻,调整精度。无论怎么调,不能消除0输出附近的失真@

結果