EmmaChen

电源设计到仿真,只需三步!

EmmaChen 在 2016-9-21 建立的討論區
最後回覆由EmmaChen於2016-10-12提供

ADI为给为各位做设计的侠士提供了超级实用电源管理工具,它们能够简化电源电路的选型和设计。

QQ截图20160921121410.png

从电源要求入手,各位侠士可利用ADIsimPower找到适合你的电源设计的解决方案,在电源电路仿真中使用集成式ADIsimPE。让门先来认识下这两款工具吧~

 

ADIsimPower,最快、最精确的电源管理设计工具!

ADIsimPower选择器根据您的特定应用要求,比较超过300个电源管理器件和超过10种不同拓扑架构的解决方案。每个解决方案都考虑了IC、外部器件和工作条件,以匹配期望性能优势包括:

• 全年无休地提供专家级稳压器设计帮助

• 超过20种不同的工具

• 涵盖超过300种ADI元器件

• 支持99%的单通道和双通道供电轨稳压器元器件

• 支持9种拓扑:线性、降压(单相和双相)、升压、降压/升压、SEPIC、Cuk、SEPIC-Cuk 和反相降压/升压

 

 

ADIsimPE,个人版电路仿真器

ADIsimPE由SIMetrix/SIMPLIS供电,是针对模拟和混合信号电路设计和开发而优化的电路仿真套件。SIMetrix模式适合用来仿真通用非开关电路。它能完全兼容Pspice,用于工业标准SPICE模型中。SIMPLIS(仿真分段线性系统)模式可仿真开关电路的工作情况,相比标准SPICE极大地改善了稳定性、速度和精度。 它尤为适合开关电源、PLL和ADC/DAC应用。ADIsimPE包括:

• 丰富的ADI IC模型和应用原理图库

• 全面的原理图绘制和编辑功能,能够轻松查看和分析波形

• SPICE模式SIMetrix仿真适合运算放大器、基准电压源、线性稳压器等等

• SIMPLIS模式仿真针对开关电源、PLL等进行优化

• 集成功能及ADIsimPower设计工具

 

了解了这两款工具后,我们就看看通过哪三步可以简单实现设计到仿真

步骤一:ADIsimPower选择器

  • 智能选择器
  • 最佳元器件和拓扑识别
  • 涵盖超过300种元器件
  • 10种不同的拓扑

QQ截图20160921121901_副本.png

 

步骤二:设计和优化:ADIsimPower设计器

  • 几分钟完成全部设计
  • 无需阅读数据手册
  • 真实的器件行为
  • 完整的原理图
  • 物料清单
  • 详细的性能数据
  • 提供免费的原型制作板

QQ截图20160921122453.png

 

步骤三:仿真:ADIsimPE

在ADIsimPower中直接仿真

ADIsimPower设计工具预配置仿真器,以实现快速、方便的仿真。只需选 择“导出”,然后运行模型。无需专业知识。

ADIsimPE™是一款基于SIMetrix/SIMPLIS的个人版电路仿真器,适合用来评估 ADI线性和混合信号元器件

QQ截图20160921122718.png

結果