已回答假定已回答

请教AD8367的放大

cherryljl 在 2013-1-10 詢問的問題
最後回覆由1016192756於2013-10-6提供

最近我在用AD8367实现VGA的功能,电路完全是按照PDF里的典型电路搭的,唯一的改动是把电容Chp改为10uF。实验的结果很差,当Vgain的电压大于0.5V时,放大倍数只有2倍,远远低于理想指标。然后我在输入和输出加了匹配电路,结果输入信号经过匹配电路后衰减的很厉害,输出电压最大也只能放大到4倍左右。我想了很长时间,做了挺多改动还是没有效果,希望大家帮忙出出主意,看看问题到底出在哪?先谢谢各位了!

結果