已回答假定已回答

AD7793使用过程中出现失真

mailyyg 在 2016-9-22 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-9-26提供

你好,我在使用AD7793测量差分输入信号时出现失真。测试条件如下:

1、AVDD=3.3V    DVDD=3.3V  单独LDO供电

2、内部基准,双极性转换

3、差分输入电压 V=0~50mV     对地电压为 2.1V,输入信号用吉时利2010 监视 正常

4、驱动代码由ADI官方实例代码移植,测试读取各寄存器均正常

 

出现现象如下:

1、当ADC码值到达8421000左右时,增加输入信号,ADC码值会瞬间掉落至8354000,此时继续增加输入信号,ADI码值会继续增加。

2、经过验证这个现象与放大放大倍数无关,即改变放大倍数,ADC码值在8421000左右时,依然会出现这个现象

3、经过验证这个现象与放大器偏置电压是否使能无关

4、经过验证这个现象与ADC是否使用内部基准无关

 

疑问:

请帮忙推测为什么会出现这个现象,谢谢各位!!!!

結果