已回答假定已回答

ad9361发送波形失真问题

Logic 在 2016-9-23 詢問的問題
最後回覆由Logic於2016-10-31提供

     我在使用ad9361配置为1R1T FDD模式后,自己写的发射机发送正玄波信号和方波信号。AGC配置为RF_GAIN_FASTATTACK_AGC,然后有如下现象:

 

     1、发射机第一次发送波形后,接收机接收到的波形失真。如果与第二次发送波形时间间隔小于1ms,第二次接收到的波形正确。

 

     2、发射机第一次发送波形后,接收机接收到的波形失真。如果与第二次发送波形时间间隔大于1ms,第二次接收到的波形失真。

 

     而我的应用需要任何时刻突发波形不失真,怎样配置ad9361能够达到要求。

結果