已回答假定已回答

AD8226输出不能轨对轨

陈han 在 2016-9-23 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-9-26提供

`]WO_`ZA4MLZ`M)V6}16_8E.png

 

        近期做了一款AD8226仪表放大(轨对轨的),如图5V单电源供电。我差分1mv输入,频率1khz,放大1000倍,波形是正常的。当我逐渐增大输入电压后,芯片最大输出只能到2.8V这样就失真了,不论我是改小放大倍数还是怎么样,都是2.8V左右失真,说好的轨对轨呢。然后我信号源两个正负输入端都加了700mv的偏移量,结果输出就能接近5V了,我想问下,这是什么原因

結果