已回答假定已回答

ADF4158是否可以和ADF5901联合使用?

butter19911992 在 2016-9-26 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-10-8提供

如果可以,为什么ADF4158中锁相环一直失锁?程序写入正确,电路电压和电流均正常。但是从频谱仪观察射频信号输出,与程序设置的频率不一致,比如程序设置输出为24.125GHz,周期20ms,扫频为50 MHz,但输出却为23.5GHz,扫频为7.7MHz。在程序未做改变下重新写入,频率由于第一次写入的不一致,这是什么原因?

結果