已回答假定已回答

ADL5511输出电压确认

DiJiaHouSheng 在 2016-9-27 詢問的問題
最後回覆由wangwangwang於2016-11-14提供

各位大牛:在使用ADL5511芯片时遇到如下问题,希望得到各位的指点:

1.Venv电压的确定:手册上说以EREV为基准,那实际设计中是以此确定的电压值设计还是按照地确定该输出端电压?

2.手册中第9页,INPUT vs OUTPUT 图表中output1V到10V之间只有7个格,是1格对应1V吗?还有在最大输入情况下,输出为多少?

多谢!

結果