已回答假定已回答

关于采样保持芯片的某些问题

WuBowen 在 2016-9-28 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-10-11提供

论坛里的大神们,小弟想问一下,采样保持芯片的筛选表中(即下图中)红色标注的0.01%采集时间指的是什么?是表征采样保持芯片的捕捉时间吗?还有就是小弟想拿采样保持芯片检测一个频率为8.3~250kHz的正弦波的峰值,是不是不需要对S/H芯片加周期性的采样脉冲,只需要用单片机的I/O口保证所采电压在最大值时断开即可?这种应用对S/H芯片的采集时间与孔径时间有什么特定要求吗?小弟第一次做这方面,望各位大神解惑,多谢了

結果