已回答假定已回答

HMC833输出信号幅度无法改变

tanghuakun@126.com 在 2016-9-27 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-10-8提供

最近调试PLL芯片HMC833,改变输出信号从1123MHz~1410MHz的时候,输出信号幅度有6dB的变化,跟datasheet上面严重不符!当输出频率为同一频点1123MHz时,改变VCO_Reg 02h [7:6],从00 变到11,可输出信号幅度没有任何变化,有没有哪位朋友在调试HMC833的时候遇到过这个问题,最后是怎么解决的?

結果