已回答假定已回答

HMC830锁定50/80MHz时谐波幅度的问题

Roger.lee 在 2016-10-8 詢問的問題
最後回覆由xfz於2016-10-12提供

您好,

 

我们使用10MHzOCXO为参考,用HMC830锁定50或者80MHz频率在通过LMK00101输出多路50/80MHz CMOS时钟给后续的VCO作参考源使用时遇到HMC830输出谐波幅度很大的情况,请问这个现象是否正常?由于手头没有文档提及在低频情况下谐波的幅度应该是怎样的所以没法比较,望赐教。图片中主谱幅度指示为3dBm的是HMC830直接输出时的测量结果,9dBm的为经过LMK00101时钟buffer后的输出频谱。

同样的电路,锁定高频率,比如2GHz则不会出现这个情况,谐波幅度很小。

 

谢谢。

 

830output.jpglmk00101output.jpg

結果