已回答假定已回答

请推荐几款A/D芯片

yacobimax 在 2016-10-13 詢問的問題
最後回覆由Yaao於2016-11-1提供

请推荐几款A/D芯片,基本要求如下:

通道数:不限
输入范围:有0V-2.5V,也有0V-5V
输入类型:单端输入
位数:14位及以上,最好是16位
工作原理:不限
输出格式:不限
速率:500Hz及以上
封装:不要BGA,尽量不要QFN,其他不限
价格:越低越好

 

之前用的是AD7923,除了分辨率不够其他都能满足需求

結果