已回答假定已回答

ADP-2114芯片损坏

syy 在 2016-10-25 詢問的問題
最後回覆由丽金标於2016-12-2提供


我用的是ADP2114 DCtoDC电源管理芯片,输出设置为3.3V/3A和1.2V/1A,输出频率为600KHz,电路如图:1111.png

现在遇到的问题是手碰到芯片后芯片会损坏,用万用表测量SW1,SW2对VIN1短路,请教问各位大虾出现这种故障的原因是因为静电击穿还是别的原因?

結果