已回答假定已回答

ADP5054输出异常

alex880226 在 2016-10-27 詢問的問題
最後回覆由丽金标於2016-12-1提供

寻求指导,我以ADP5054参考原理图设计了一套电路,对应设计输入输出如下:

输入:12V

输出:

频率:600khz

模式:FPWM

CH1:1.2V

CH2:1.4V

CH3:2.5V

CH4:3.3V

原理图如下:

ADP5054.png

但输出部分异常:

CH1:3.5V 200khz

CH2:2.5V 200khz

CH3和CH4输出正常。

求指导,急。

alex880226@163.com

結果