已回答假定已回答

ADA4084增益带宽积

DaYa984 在 2016-10-28 詢問的問題
最後回覆由momomomo90於2016-11-1提供


在阅读AD4084-2手册中发现其增益带宽积有GBP 和-3dB 两种,而且在GBP中标明Av=100时为15.9MHz,在-3dB中Av=1,却只有13.9MHz。问题如下:

1.两个增益带宽积概念有什么区别?

2.在GBP中指明Av=100,是说小信号放大100倍时带宽为15.9MHz吗?

3.Unit-Gain Crossover 是什么意思?

4.通常预计带宽余量时倍数为20合适吗?

結果