已回答假定已回答

AD5933/5934 功耗问题

leo1985 在 2016-11-3 詢問的問題
最後回覆由leo1985於2016-11-10提供

     专家好,最近想要做个产品正在整合方案,通过测量液位计中心探杆与外壁间的复阻抗来确定当前液位,想采用AD5933/5934作为解决方案。有以下疑问,望解答。

     1. 此应用固定激励频率即可,如100kHz,AD5934是否可以满足要求。

     2. 由于有低功耗要求,该芯片是否可以实现固定频率激励,间歇性工作每0.5s得到一次复阻抗结果

     3. 看了数据手册,在3.3V单电源 系统条件下,正常模式 10mA 待机模式11mA 省电模式0.7mA为何待机模式比正常模式功耗还要高?由于产品为两线制(4-20mA)仪表,采用9-3.3V的DC-DC电源,如果用2中的“间歇测量方案”,是否可行?

 

     冒昧提问,期待解答,谢谢!@adi_susan 员工

結果