已回答假定已回答

问题:载频为(0-200MHz变化)的PSK信号,幅度在10mV到4V变化,由于受到其他因素的影响,幅度会有变化(该变化为慢变化<10kHz),想将该变化提取出来,应该选择什么样的芯片或者模块更为合适。

wangwangwang 在 2016-11-7 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-12-2提供

问题:载频为(0-200MHz变化)的PSK信号,幅度在10mV到4V变化,由于受到其他因素的影响,幅度会有变化(该变化为慢变化<10kHz),想将该变化提取出来,应该选择什么样的芯片或者模块更为合适。可以从功率测量反映该变化吗?

結果