已回答假定已回答

HMC703+hmc582

Sunzeyue 在 2016-11-9 詢問的問題
最後回覆由Sunzeyue於2016-11-14提供

你好,我最近使用HMC703+hmc582方案,产生11.655GHz的信号,HMC582二分频输出的信号无法锁定到5.8275GHz,但是改变频率为11.47GHz和11.255GHz后,可以正常锁定到5.735、5.6275等频率,请问可能引起这个问题的原因有哪些呢?谢谢~

結果