已回答假定已回答

ad9837输出不正常

patrickzheung 在 2016-11-10 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-11-17提供

控制芯片是PIC18F4550。

控制字是按照AN-1070来写的,可以用示波器探测到到单片机发送给AD9837的命令。

控制字设定输出频率为77kHz的正弦波,但是实际输出信号类似于使用47Hz正弦波对8MHz的方波进行幅度调制后的波形。幅度为0-0.6V。

結果