已回答假定已回答

ADXL362静止测得的z轴数据为1344mg,这正常吗?!

waihekor@123 在 2016-11-15 詢問的問題
最後回覆由hongyan於2016-12-5提供

SPI协议测试的是没有错误的,读到的0x00,0x01,0x02地址的数据都是正确的,测试实验中先写一个寄存器,在读这个寄存器的值,两个值是相同的,稳定性也非常高,但是在测量模式下,ODR位100hz,正负8g的条件下读取z轴数据,静止条件下应该是1g啊,测量的是1344mg,差的也太大了吧,想问一下这正常吗。(备注:记得用的其他的加速度传感器基本上在1g左右,差的不是很大)

結果