已回答假定已回答

ad9361 AGC问题(FAST ATTACK)

Logic 在 2016-11-16 詢問的問題
最後回覆由lbzhuo於2016-12-2提供

     我们参照源代码工程通过spi配置ad9361,配置为fdd 1r1t,载波为2.4GHz,adc dac采样率为100MHz。agc模式为FAST ATTACK MODE。现在我自定义发射帧,没每第一次发送波形会出现过幅失真,如果后面每次间隔发送时间小于1ms,接收波形正常。如果大于1ms接收的波形就会出现过幅失真。

 

     目前需求,需要在第一帧给一些训练码,能够调整波形正确,应该怎么做呢?

結果