已回答假定已回答

关于ADC前端输入范围的问题

alittle92@outlook.com 在 2016-11-16 詢問的問題
最後回覆由孙治国於2016-11-28提供

你好,

     我这边用你们的ADC具体型号是AD9609-65,该芯片是2V Vpp.测量的模拟量范围是-1V - +1V。我的应用中不需要测量负的模拟量,也就是我想把测量范围变成0 - 2V.在不对前端模拟量添加直流分量的情况有其他实现方式吗?求推荐。谢谢

期待你的回复。

結果