已回答假定已回答

ADF5355的评估版上的单片机输出端口可以和自己做的ADF5355芯片互连吗?

XIAOPAOPAO 在 2016-11-17 詢問的問題
最後回覆由XIAOPAOPAO於2016-11-24提供

第一次做源,根据资料把ADF5355及外围电路设计好了,想用5355的开发板上的单片机控我的源试一下。把单片机相关的CLK DATA以及LE口引到自己做得板子上。CE和PDRF拉到3.3V,并用ADI自己的上位机软件控制,但是发现控不上自己的板子,输出的一直是一个自由振荡的信号。检查外围电路没有问题,想问下是评估板不能直连还是有其他问题导致的。(参考是自己外部加了一个100MHz的晶振)。而且评估板上的ADF5355是可以受上位机程序控制的。

結果