EmmaChen

集成信号调理模块AD8233和AD8232的区别在哪里?

EmmaChen 在 2016-11-18 建立的討論區
最後回覆由EmmaChen於2016-11-25提供

前几天,版主看到有位侠士留言问“AD8233和AD8232的区别”,版主特地研究了下这两款芯片,今天来讲讲他们的区别~

AD8232AD8233
产品介绍

都是适用于心电图 (ECG) 和其他生物电势测量应用的集成信号调理模块,这两款器件设计用于在具有运动或远程电极放置产生的噪声的情况下提取、放大及过滤微弱的生物电信号。 该设计使得超低功耗模数转换器(ADC)或嵌入式微控制器能够轻松地采集输出信号。

产品特点PK

全集成式单导联心电图 (ECG) 前端

共模抑制比: 80 dB(DC至60 Hz)
两个或三个电极配置
高信号增益(G = 100),带DC阻塞能力
2极点可调高通滤波器
接受高达±300 mV的半电池电位
快速恢复功能减少了滤波器的建立时间
3极点可调低通滤波器,带可调增益
集成基准电压缓冲器产生虚拟地
轨到轨输出
内部RFI滤波器
8 kV 人体模型 (HBM) ESD 额定值

低电源电流: 170 μA(典型值)

低静态电源电流:50 μA(典型值)

无使用约束运算放大器

通用运算放大器

导联脱落检测:交流或直流选择

在关断 (<1 μA 的电源电流) 情况下检测导联开/关状态

集成右腿驱动(RLD)放大器具有关断功能的集成右腿驱动 (RLD) 放大器
单电源供电:2.0 V至3.5 V单电源供电:1.7 V 至 3.5 V
4 mm × 4 mm、20引脚LFCSP封装 2 mm × 1.7 mm 20 球 WLCSP 封装
应用领域PK
  • 可穿戴健康监护设备
  • 健康、保健和健身监护设备
  • 诊所监护设备

 

从以上的对比可以看出,AD8233功耗更低(续航能力更强)、尺寸更小(重量更轻)、应用领域更广,是医疗保健领领域可穿戴设备的绝佳选择哦~

 

AD8232产品详情:http://www.analog.com/cn/products/application-specific/medical/ecg/ad8232.html

 

AD8233产品详情http://www.analog.com/cn/products/application-specific/medical/ecg/ad8233.html

結果