已回答假定已回答

关于ADP2360ACPZ的输出纹波问题

steven0419 在 2016-11-18 詢問的問題
最後回覆由丽金标於2016-12-16提供

各位大仙你们好:

      最近使用ADI公司的ADP2360ACPZ搭建了一个降压电路,输入48~24V,输出24V,最大输出电流50ma。电路原理参数官方的DEMO板,电路原理如图,PCB布板如图,但是电路成功后发现纹波比较大(500mV左右),另外我看开关频率也是在一直变化的。

请问:1、参数配置上有没有什么问题?

            2、纹波太大是正常还是不正常,怎样降低纹波;

            3、开关频率一直在变化正常吗?为何?

            4、PCB设计方面有何不妥?

C6Y@$C82%K8@5K`7}}$MMT3.png

222.png

結果