已回答假定已回答

利用ADF4351和HMC347LP3E,设计一个脉冲宽度20ns,脉冲重复频率20KHz,脉内调制2.4GHz正弦波的发射电路

yuntao 在 2016-11-20 詢問的問題
最後回覆由Benz於2016-11-24提供

图一

图一中U2ADF4351U6U8是两个串联的射频开关HMC347,两个开关中心距是6mm,一个HMC3472.4GHz隔离度大概50dBC44这边是ADF4351频率源的输出,是个连续的2.42GHz信号,功率是0dBm2HMC347开关在同一个FPGA控制信号的控制下形成一个20ns宽的矩形脉冲,矩形脉冲内截取的是一段20ns宽的ADF43512.42GHz正弦波,但是在2HMC347都关断的情况下,C74这边居然还有-40dBm2.42GHz信号,如图二,

    图二(频谱仪设置最大保持)

图三(经过一个功放后的效果)

我的问题是:

  1. 2HMC347串联在2.4GHz隔离度大概有100dB呢,为什么C74这边居然还有-40dBm2.42GHz信号呢?

    2.请问各位经验丰富的工程师我的这个设计还有哪些问题?

    3.我还想换一个设计方式就是用高速的DAC+IQ调制器来产生这样一个信号,能否帮我推荐一些ADI的相关器件,或者其他宝贵的设计方案

結果