已回答假定已回答

电容式压力传感器放大电路技术咨询(capacitive pressure sensor, preamplifier, signal conditioner, variable gain )

buaawl 在 2016-11-23 詢問的問題
最後回覆由autelLeo於2016-12-5提供

您好,

 

我们这边需要搭建一套声学测量设备;传感器已经选好,为美国楼氏电子的一款麦克风产品,详细参见附件;我们的噪声测量范围对应的传感器输出电压的变化范围大约为几十mV到3V左右;由于这个传感器是电容式压力传感器,作为负载其输出阻抗较高,平均约为四千多欧姆,因此首先我们需要一个前置放大器(preamplifier)或者也可能叫射随器,这个模块的功能第一是给传感器供电,另外就是实现阻抗匹配,将传感器很高的阻抗作为输入阻抗,通过前置放大器输出一个标准的阻抗值如50欧姆或75欧姆,对前置放大器的要求是高精度低噪声(具体指标可以参考附件中的前置放大器指标),同时要求低延时即转换速率快;在前置放大器之后,我们还需要一个能够放大电压信号的放大器模块,将传感器的输出电压进行放大,以便于后续使用数据采集卡进行采集,为了叙述清楚,这里我们把这个放大器暂时成为后置放大器,对于后置放大器的要求是要能够实现增益可调(即放大倍数可调);在这之后,我们一般就可以使用美国NI的数据采集卡进行采集了。

 

以上是问题和需求的大概描述;除此之外,还有相应的接线头、接线口之类的设计,采用一些标准的方式如多针脚的LEMO接头、以及信号采集中常用的BNC线等方式即可;频响范围跟传感器匹配就可以,不需要太宽,几十Hz到20kHz对我们的应用来说就够了。

 

希望您能尽快帮我们提出相应的解决方案!

关于我们的问题和需求有任何不清楚的地方,请直接和我联系!

 

非常感谢!

 

说明:前两个附件是我们要用的楼氏电子的传感器;第三个是我们查到的一款放大器产品,应该是集成了前置放大和后置信号放大两个功能,但是对我们的应用来说应该是太高端了,放在这里供您参考相应的指标;

http://www.gras.dk/26aa-set.html 这个链接是丹麦G.R.A.S.公司的一款传声器前置放大器,供您参考相关参数指标;

https://www.bksv.com/en/ProductFinderResultPage?pc=%7B708E349C-5F89-40FF-AC5E-5EE94BEC7D8F%7D&a=&ft= 这个链接是B&K公司的一些放大器产品,也作为参考。

 

吴龙

北京航空航天大学

手机:+86 15810540256

email:buaawulong@163.com

結果