已回答假定已回答

模数转换模拟信号输入范围的问题

sssddd 在 2016-11-23 詢問的問題
最後回覆由孙治国於2016-11-23提供

问题:模数转换模拟信号输入范围的问题

      采用的模数转换器为AD9235BRUZ-40,前端单边信号转差分信号采用AD8138AR,原理图如下。AD9235BRUZ-403引脚sense接地,此时按照AD9235datasheet上说明,AD9235BRUZ-40的模拟输入范围应该是2Vpp,但是当我的输入模拟信号大于1V时,AD9235BRUZ-401引脚电平为高(表示超出阈值),当输入模拟信号低于1V时,AD9235BRUZ-401引脚电平为低。不知道是哪里出了问题,请求解答。非常感谢!IMG_20161122_165445.jpgIMG_20161122_165536.jpg

結果