EmmaChen

产品重点推荐,你的设计中有需要的吗?

EmmaChen 在 2016-11-24 建立的討論區
最後回覆由zhong liqiang於2016-12-5提供

好久木有推荐产品了,今天安利5款ADI正在重点推广的产品,包括ADC、放大器、收发器……如果您的设计中需要它们,可点击相关链接申请样片或购买产品,若在使用中遇到问题可在本社区发布帖子进行提问,咱们有工程师为您解答哦

 

NO.1:SAR ADC AD4000

AD4000是一款低噪声、低功耗、高速、16位、2 MSPS精密逐次逼近型寄存器(SAR) ADC,它集成了易用特性,可降低信号链的功耗和复杂性,支持较高的通道密度。高阻态模式与长采集阶段的结合,无需使用专用的高功耗、高速ADC驱动器即可扩展直接驱动此ADC的低功耗精密放大器的范围,同时仍能实现出色的性能。输入范围压缩特性可使ADC驱动放大器和ADC采用公共供电轨供电,而无需采用负电源供电,同时保留完整的ADC代码范围。低串行外设接口(SPI)时钟速率要求降低了数字输入/输出功耗,拓宽了处理器选项并简化了横跨数字隔离发送数据的工作过程。

 

查看产品页面、申请样片和订购评估板请点击:http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/precision-adc-10msps/single-channel-ad-converters/ad4000.html

 

相关资料推荐:

 

 

NO.2:低噪声放大器 HMC717A

HMC717A是一款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器,非常适合固定无线和LTE/WiMAX/4G基站前端接收机,工作频率范围为4.8至6.0 GHz。 该放大器经过优化,采用+5V单电源时提供1.1 dB的噪声系数、16.5 dB的增益和+31.5 dBm的输出IP3。

 

提供出色的输入和输出回损性能,LNA仅需极少的外部匹配和偏置去耦元件。 HMC717A可在+3V与+5V之间进行偏置,提供外部可调电源电流,设计人员可针对每个应用调整LNA的线性度性能。

 

应用

  • 固定无线和LTE/WiMAX/4G
  • BTS和基础设施
  • 中继器和毫微微蜂窝
  • 公共安全无线电
  • 接入点

 

查看产品页面、申请样片和订购评估板请点击:http://www.analog.com/cn/products/amplifiers/rf-amplifiers/hmc717a.html

 

相关资料推荐:

 

 

NO.3:CAN收发器 ADM3054

ADM3054是一款5 kV rms信号隔离控制器局域网(CAN)物理层收发器,符合ISO 11898标准。

该器件采用ADI的 iCoupler®技术,将三通道隔离器和CAN收发器集成于单封装中。器件逻辑端采用 VDD1 上的3.3 V或5 V单电源供电,总线端则采用 VDD2 上的5 V单电源供电。总线端(VDD2)失电状况可以通过集成的VDD2SENSE 信号检测。

 

查看产品页面、申请样片和订购评估板请点击:http://www.analog.com/cn/products/interface-isolation/automotive-interfaces/isolated-controller-area-network-can/adm3054.html

 

相关资料推荐:

 

NO.4:HDMI接收器 ADV7613

ADV7613是一款高质量、低功耗、单输入HDMI转LVDS显示桥接芯片,内置HDMI兼容型接收器,支持最高达1080p、60 Hz格式。该HDMI接收器还集成一个均衡器,用于确保与长电缆的接口具有鲁棒的工作性能。

 

ADV7613具有一个音频输出端口,用于输出从HDMI流提取的音频数据。 它支持多种HDMI音频格式,包括通过Direct Stream Digital® (DSD)和HBR等传输的超级音频光盘(SACD)格式。 HDMI接收器具有高级静音控制器,可消除音频输出中的外来声频噪声。

 

查看产品页面、申请样片和订购评估板请点击:http://www.analog.com/cn/products/audio-video/analoghdmidvi-interfaces/hdmi-receivers/adv7613.html

 

相关资料推荐:

 

 

NO.5:RMS响应检波器  ADL5904

ADL5904是一款双功能RF检波器,工作频率范围为DC MHz至6 GHz,它提供rms功率测量以及可编程包络阈值检测功能。

 

rms功率测量功能具有45 dB检测范围,标称范围为-30 dBm至+15 dBm。 该器件提供低功耗性能,具备内在无纹波误差传递功能。ADL5904的RF输入采用直流耦合,支持任意低的最小输入频率。 它采用3 V或5 V电源工作,功耗为2.5 mA。 在ENBL引脚上施加逻辑低信号时,禁用模式将此电流降至100 µA。

 

应用

  • 发射机信号强度指示(TSSI)
  • 无线功率放大器输入和输出保护
  • 无线接收机输入保护

 

查看产品页面、申请样片和订购评估板请点击:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/rf-power-detectors/rms-responding-detector/adl5904.html

 

相关资料推荐:

結果