已回答假定已回答

有关ADN2848直接连接LD进行驱动的问题

kate_dut 在 2016-11-26 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-11-29提供

ADI专家您好!

 

我想用ADN2848芯片来作为波长520nm的可见光机关器的驱动芯片,并实现通信信号对光强的调制,有如下问题:

1、上述的想法可行吗?

2、当我用ADN2848来直接连接LD(我选用的LD是没有内部PD的)时,MPD这个管子怎么选型?

3、我通览过datesheet,没找到如何控制Ibias大小的方法(我所采用的LD的threshold电流是45mA,操作电流是150mA),我想控制Ibias(偏置电流)为90mA左右,应该如何设置外围电路?或者说应该控制哪一部分来达到控制Ibias的目的?

 

万分感谢!

結果