已回答假定已回答

高频脉冲整形电路咨询

0824casual 在 2016-11-28 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-12-4提供

您好,

我现在需要一个高频脉冲信号整形电路,想咨询下贵公司有没有合适的产品。

具体问题如下:

 

我这边想用飞秒激光器输出的脉冲信号去外触发另一个脉冲激光器。但是现在飞秒激光器输出的信号,跟脉冲激光器对输入信号的要求不太一致,所以要对飞秒的输出信号做下处理。

 

下面是飞秒的输出信号,为一重频80MHz的脉冲,幅值在600mv左右。

脉冲激光器对输入信号的要求如下:为一高低电平分别为5v、0v,占空比为30%的TTL信号,重频同样为80MHz。

另外,因为是做两个激光器之间的脉冲同步,所以希望经过处理后的信号跟飞秒输出的原始信号的重频严格一致(即都是80MHz)。

麻烦您了,谢谢!

結果