已回答假定已回答

关于adpd2214的一些问题

song123 在 2016-11-28 詢問的問題
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2016-12-5提供

1 我对ADPD2214的数据手册中最后的评估板电路输出端100kΩ电阻有疑问,因为这个器件的经典输出电流为240μA,这样的话输出端的电压就高达24v,这个电压是无法用于ad转换及后续电路设计的。这可能是因为我模电基础比较差无法理解这个电路,希望能得到解答。还有就是在照射光不变的情况下,输出的电流就是一个定常的直流电流还是一个有频率的交流电流。QQ截图20161126085129.png

2 我想在这个传感器后接放大电路,滤波电路,然后ad转换后做相关的实验,不知道对几个电路有没有推荐器件。如果能有经典电路的话就更好了。

結果