已回答假定已回答

关于AD9959没有输出的问题请教

DivineZeng 在 2016-11-29 詢問的問題
最後回覆由DivineZeng於2016-12-2提供

我在使用AD9959时发生了一些问题,测试的时候发现四个通道均没有任何输出,然而当我控制单片机增加四个通道的频率时,芯片功耗显著上升,5V供电0.18A的输出(注意此时依然没用输出,在四个通道到达200M最高频率时,输出了10mv60M信号),之后我将时钟输入去掉,芯片功耗立刻下降至最低,电源输出0.07A;时钟输入应该没问题。板子按照官方原理图做的,所以我现在不知道到底哪里出了问题?我猜测有可能在焊接时有个别管脚没有连接上?希望ADI的工程师能给予帮助和指导。谢谢!

結果