已回答假定已回答

寻求ADXL362 SELFTEST OutChang技术支持

hongyan 在 2016-11-29 詢問的問題
最後回覆由hongyan於2016-12-5提供

尊敬的各位亚德诺半导体工程师,你们好!

关于SelfTest我的想法是在Measurement Rang在±2,±4,±8 g range的情况下分别做一次自检,(这样做的原因是在程序中使用不同的Sensitivity,)自检通过了,我们程序写的更灵活,设备反应更灵敏。所以我还有以下的疑惑想请教大家:

1.是否有±4 range  SelfTest Output Change测试条件和数据?

2.在 Table 22中,±8g range情况下:a、电压从1.6V 到3.5V 对应的传感器变化值是Min0.2到Max2.8这个范围太大了?b、是否有每个电压点(像1.7V,1.8V,2.0V,3.0V等)对应的Output Change范围?c、±8g range自检通过了,是不是±4g range,±2g range自检就没有必要了?

結果