已回答假定已回答

求助 AD9361TX发射功率出不来

MLTR 在 2016-11-30 詢問的問題
最後回覆由xfz於2016-11-30提供

现在在用一个ad9361的模块 按照一个用户手册配置了一个寄存器配置表文件down进去后 测试发射的指标 信号的设置是正弦波, 衰减器设置有为30dB 输出-30dBm 衰减器设置为20dB输出-20dBm,衰减器设置的15dB时候输出-20dBm,同时底噪抬高。衰减器设置的10dB时候输出-30dBm衰减器设置的0dB时候输出-40dBm,同样底噪抬高。这个时候去读0x05e的状态 发现几个滤波器溢出。请发生滤波器的溢出的原因是什么了?是不是调节几个滤波器的参数能解决溢出状态。请问这几个滤波器的状态有没有调试顾虑。

結果