已回答假定已回答

关于AD9548开发板用户手册的问题

Wenle.Liang 在 2016-12-1 詢問的問題
最後回覆由lbzhuo於2016-12-23提供
  1. 文中提到的output 161.132xxxMHz时钟是芯片的Out0~Out3输出时钟吗?
  2. 不明白软件中提到的free run frequency是哪个时钟?
  3. 现在需求的是输入输出分别是如下,是否可行?

REFA:10MHz/2.048MHz 单端

REFB:2.048MHz 单端

REFC: 1PPS 单端

REFD: 250KHz  单端

 

OUT0:2.048MHz 单端

OUT1:25MHz 差分

OUT0:125MHz 差分

OUT1:156.25MHz 差分

結果