已回答假定已回答

HMC799跨阻放大器出现自激的问题

cheng 在 2016-12-2 詢問的問題
最後回覆由cheng於2017-6-22提供

最近选取了HMC799作为TIA电路设计使用,完全按照数据手册的参考电路搭接后发现上电后的输出波形存在严重自激的现象,通过示波器观测为频率在670MHz左右、幅度约为500mV的正弦波。由于该芯片的反馈电阻和相关匹配都已内部集成,外置元件较少,找不到合适的排查方法,因此想请教一下各位大大这种现象的原因可能是什么?应该如何消除?

电路连接图如下所示:

1202.jpg

結果