已回答假定已回答

ADE7758有效值寄存器数值计算公式?

shane 在 2013-1-11 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-11提供

如:测A相电压为220V市电,电阻分压比为1M:1K,电压增益寄存器和偏移寄存器的值为默认值,则电压有效值寄存器的数值AV应该如何计算出来?在论坛看到有解答是:AV=220*SQRT(2)*(1/1001)/0.5*1678210。有点不明白,为什么还要开方2呢?还有在50Hz的0.5满幅下,有效值寄存器的值也不是1678210吧,这个怎么来的呢?最后,电压有效值寄存器的数值AV应该如何计算出来?麻烦给个有具体解说的公式吧。谢谢!

結果