已回答假定已回答

两相三线制电表

fengchunbo 在 2016-12-6 詢問的問題
最後回覆由KimuraTakuya於2017-2-26提供

要做一款两相三线制电表,相角90度,相电压120V,应该怎样选型,ADI技术文档中大都是单项或三相电表,这个怎么弄求指教?

 

如果只计算有功电能,不测量相位和电能质量信息,是否可以使用两个单相电表芯片,对每一相分别测量电能,会对测量有何影响呢。

 

电力测量中50Hz和60Hz会有多大区别,是调节外部电路或寄存器就可以实现正常工作频率吗?

 

初来乍到,多多指教。

結果