已回答假定已回答

AD7656BSTZ在保证供电和输入模拟信号不超的前提下,什么原因会导致芯片±15V引脚被烧

narsil 在 2016-12-7 詢問的問題
最後回覆由lansebuluo於2016-12-28提供

您好,如题,AD7656BSTZ在保证供电和输入模拟信号不超的前提下,什么原因会导致芯片±15V(VDD和VSS)引脚被烧,谢谢!手册中提到每个引脚最大的电流不能超过10mA。能否给留个电话☎,有些问题电话里方便讲,十分感谢!

結果