已回答假定已回答

我想搭建一个PC+DPD的测试平台,可以使用AD-MSDPD这个板子么?我需要的输入功率要达30dBm,功放的工作频率要2.6G,请问AD-MSDPD可以满足我的要求么?谢谢解答~

huang@@ 在 2016-12-8 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-12-18提供

如题,需要AD-MSDPD能不能使用PC来代替FPGA实现DPD功能,其次,输入功率约30dBm,频率2.6GHz的功放能不能用这个系统测试。

結果